arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KA BW9-L7P-0200 類似のイラスト

KA BW9-L7P-0200

ケーブル

ID 323001

接続ケーブル – ドラッグチェーンに適したと高いねじれ抵抗性, プラグイン接続のサイズ: M9, L 形ソケット

  • 接続: M9
  • 芯線数: 7
  • ケーブル長: 2 m
  • 最大電流: 1 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M9
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 7.0
Wire cross section [mm²] 0.14
Max. current per wire [A] 1.0
Max. current [A] 1.0