arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KA WLN0804-IO-02000-A 類似のイラスト

KA WLN0804-IO-02000-A

ケーブル

ID 1442996

電圧供給/接続ケーブル信号 - ドラッグチェーン、耐ねじれ性、M8 ソケット、アングル型, プラグイン接続のサイズ: M8, L 形ソケット

  • 接続: M8
  • 芯線数: 4
  • ケーブル長: 20 m
  • 最大電流: 4 A
接続部、センサー側 L 形ソケット
センサー側はねじ山付き M8
L 形コネクター、センサー側 [°] 90
コネクター、制御盤側 オープンより線
アングル、制御盤側 [°] 0
芯線数 4.0
芯線断面積 [mm²] 0.34
最大電流/リード線 [A] 4.0
最大電流 [A] 4.0