arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KA WLN0804-LK-01000-A 類似のイラスト

KA WLN0804-LK-01000-A

ケーブル

ID 307766

接続ケーブル, プラグイン接続のサイズ: M8, L 形ソケット

  • 接続: M8
  • 芯線数: 4
  • ケーブル長: 10 m
  • 最大電流: 4 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M8
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0
Version angular PNP yes