KA WLN1208-IO-00500-A
ケーブル
ID 1395483
接続ケーブル発動 - ドラグチェーンおよびトーション互換性あり, プラグイン接続のサイズ: M12, L 形ソケット
- 接続: M12
- 芯線数: 8
- ケーブル長: 5 m
- 最大電流: 2 A
技術的詳細
| Connection sensor side | Angled socket |
|---|---|
| Thread sensor sided | M12 |
| Angled connector, sensor side [°] | 90 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 8.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.25 |
| Max. current per wire [A] | 2.0 |
| Max. current [A] | 2.0 |