arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
UZB 50 類似のイラスト

UZB 50

汎用中間ジョー

ID 300041

汎用中間ジョー UZB, サイズ: 50, フィンガーインターフェース: PGN-plus 50

  • グリッド寸法: 1.5 mm
  • 最大調整移動量: 33 mm
Max. Verstellweg [mm] 33
Rastermaß [mm] 1.5
Eigenmasse [g] 70.0
Max. zul. Belastungsmoment [Nm] 8.5
Max. zul. Kraft Fx [N] 160.0
Der Schlitten der Universellen Zwischenbacke UZB-S ist erst ab der Baugröße 80 als Einzelkomponente erhältlich. Bei kleineren Baugrößen ist das Abziehen des Schlittens nicht möglich.