arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EGM-B-L-30-1x2

EGM-B-L-30-1x2

ID 306373

マグネットグリッパー EGM, 電動

  • マグネット・タイプ: 双極
  • ポール形状: 横長
  • ポール幅: 30 mm
  • ポール数、ポール配置: 1 x 2
  • 通信インターフェース: デジタル I/O
  • 電源: 400 V AC
  • 最大総電流: 32 A
  • 極数: 2
  • マグネットエリア: 36 cm²
  • マグネット回路: 3.1 A
  • 最高周囲温度: 50 °C
重量 [kg] 6.5
極数 2.0
マグネットエリア [cm²] 36.0
ワークの最小厚さ [mm] 8.0
水平磁石面に対する有効荷重 [kg] 60.0
垂直磁石面に対する有効荷重 [kg] 20.0
1分あたりの最大作動回数 [1/min] 15.0
毎分 5 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] 15.0
毎分 15 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] 35.0
IP 保護等級 52
作動/停止による電気負荷 [A] 3.1
長さ X [mm] 190.0
幅 Y [mm] 75.0
高さ Z [mm] 61.0
磁石コントローラータイプ ECG 02
公称電圧 [V AC] 400.0
最大電流 [A] 32.0
コントローラー当たりの最大モジュール数 24.0

作動方式
永久磁石の磁化

ハウジングの材質
鋼鉄

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
システムの起動・停止のための電流パルス

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット