EMH-DP 080-B
ID 1475116
マグネットグリッパー EMH, サイズ: DP 080, 電動
- 電源: 24 V
- マグネットエリア: 33.6 cm²
- マグネット回路: 9 A
- 最高周囲温度: 50 °C
技術的詳細
| 保持力 [N] | 1140.0 |
|---|---|
| マグネットエリア [cm²] | 33.6 |
| 水平磁石面に対する有効荷重 [kg] | 19.0 |
| 垂直磁石面に対する有効荷重 [kg] | 7.5 |
| 毎分 5 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] | 20.0 |
| 毎分 15 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] | 50.0 |
| 作動時間 [ms] | 500.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |
| IP 保護等級 | 52 |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 電圧タイプ | DC |
| 最大電流出力 [A] | 9.0 |
| 定格電流ロジック [A] | 0.15 |
| 電子コントローラー | 内蔵 |
| 長さ X [mm] | 80.0 |
| 幅 Y [mm] | 66.0 |
| 高さ Z [mm] | 147.0 |
寸法と最大荷重
ワーク厚さ
エアギャップ
温度上昇
寸法と最大荷重
ワーク厚さ
- X 軸:
- ワーク厚さ
- Y 軸:
- 保持力
エアギャップ
- X 軸:
- エアギャップ
- Y 軸:
- 保持力
温度上昇
- X 軸:
- アクティベーション
- Y 軸:
- 温度上昇
モデルシリーズに関する一般注意事項
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
作動時間
活性化時間とは、永久磁石の極性を反転させるのに必要な時間です。
周囲条件
このモジュールは主に、クリーンな周囲条件から汚れがわずかな環境までで使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。
作動方式
永久磁石の磁化
ハウジングの材質
アルミニウム/スチール
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
システムの起動・停止のための電流パルス
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
組立・取扱説明書 (適合宣言書を含む)、センタリングスリーブ