RCG 46-0
ID 1556170
ラウンドセルグリッパー RCG, サイズ: 46, 空圧式, 芯出し: 0
- 最高周囲温度: 50 °C
技術的詳細
| 磁力による保持力* [N] | ≥ 70 |
|---|---|
| 作動方式 | 空圧式 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 19.4 |
| ワーク検出 | あり |
| ピストンストロークモニター | あり |
| 把持力の維持 | あり |
| 切り換え時間 [s] | 0.05 |
| 最低周囲温度 [°C] | 0.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
*磁気による保持力は、丸セルをグリッパーに接触させた状態で測定されています (ヒルミン材、肉厚 0.8 mm)。
モデルシリーズに関する一般注意事項
残留磁力
磁石を非作動にすると残留磁力は1 N未満となり、バッテリーセルをプロセス上安全に積み重ねることができます。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
12 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
位置決めスリーブ、直接接続用Oリング、止めネジ
把持力の維持
は、圧縮空気の不具合発生時に永久磁石の原理を利用して作業を行います。