arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Co-act EGP-C 40 N-N-ASSISTA 類似のイラスト

Co-act EGP-C 40 N-N-ASSISTA

小物部品用協働型グリッパー

ID 1408586

小物部品用協働型グリッパー Co-act EGP-C, サイズ: 40, 電動, 互換ロボット: Mitsubishi MELFA ASSISTA, ロボットフランジ: 標準フランジ, 通信インターフェース: デジタル I/O

  • 片側ストローク: 6 mm
  • 最小把持力: 35 N
  • 最大把持力: 140 N
  • 電源: 24 V
  • 最大総電流: 0.6 A
  • 最高周囲温度: 55 °C
互換ロボット Mitsubishi MELFA ASSISTA
ロボットフランジ 標準フランジ
LED ストリップライト 内蔵
表示色 緑色、黄色、赤色
一体型センサー 有り、誘導型、2 方向
長さ X [mm] 93.6
幅 Y [mm] 92.1
高さ Z [mm] 136.9
片側ストローク [mm] 6.0
最小把持力 [N] 35.0
最大把持力 [N] 140.0
ジョーごとの最小力 [N] 17.5
ジョーあたりの最大力 [N] 70.0
推奨ワーク重量 [kg] 0.7
最大許容フィンガー長 [mm] 50.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.08
繰り返し精度 [mm] 0.02
閉時間 [s] 0.2
開時間 [s] 0.2
重量 [kg] 0.89
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級 30
ケーブルコネクター/ケーブル端 M12 コネクター、8 ピン
ケーブル長 [mm] 120.0
フィンガーは納品内容に含まれます はい (AUB Co-act EGP 40/24)
公称電圧 [V] 24.0
定格電流 [A] 0.2
最大電流 [A] 0.6
電子コントローラー 内蔵
通信インターフェース デジタル I/O
デジタル入力端子数 2.0
デジタル出力端子数 2.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 1.5
トルク My 最大 [Nm] 2.0
モーメント Mz最大 [Nm] 4.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 170.0

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic total of the gripping force applied to each gripper jaw at distance P (see illustration). For more information, see the detailed functional description.

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights. For more information, see sssembly and operating manual.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. PLC reaction times are not included in the above-mentioned times and must be taken into consideration when determining cycle times.

Operating principle
Rack and pinion principle

Housing material
Polyamide with glass fiber additive

Base jaw material
Steel

Actuation
servo-electric, via brushless DC servomotor

Warranty
see assembly and operating manual

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Accessory pack with adapter flange, mounting material and hexagon socket wrench, assembly and operating manual with declaration of conformity and incorporation, safety information