説明
利点と特長
- 把持力調整範囲:24 N - 57 N
傷つきやすいワークをソフトにグリップ - 50 mm のロングストローク
フレキシブルなワークハンドリング - 事前の位置決めが可能
短い作動ストロークにより、サイクルタイムの短縮を実現 - 外付けの電子機器
プロフィバス-DP や CAN を経由して、既存の制御コンセプトに簡単に組み込むことが可能 - プロファイルレールガイド
形状の異なるさまざまなワークを精確にハンドリング
オプション、その他
- 外部コントローラー MCS-06 による制御
グリッパーの電気的制御は、別売のコントローラー MCS によって行われます。より高レベルの制御コンセプトへのコントローラーの統合では、PROFIBUS-DP あるいは CAN のいずれかを使用します。両方の通信インターフェースにより、高次制御システムへの組み込みが容易になり、産業バストポロジーの設計が可能になります。