arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MPG-plus 20-FPS 類似のイラスト

MPG-plus 20-FPS

小物部品用グリッパー

ID 305494

Délai de livraison sur demande
小物部品用グリッパー MPG-plus, サイズ: 20, 空圧式, FPS センサーバージョン

  • 片側ストローク: 2 mm
  • 閉力: 34 N
  • 開力: 30 N
  • 最高周囲温度: 90 °C
片側ストローク [mm] 2.0
閉力 [N] 34.0
開力 [N] 30.0
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 37.0
開力(フィンガー長 0 mm) [N] 33.0
重量 [kg] 0.04
推奨ワーク重量 [kg] 0.17
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 0.41
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.012
開時間 [s] 0.012
最大許容フィンガー長 [mm] 25.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.01
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 6
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 2015
長さ X [mm] 20.0
幅 Y [mm] 16.0
高さ Z [mm] 34.9
モーメント Mx 最大 [Nm] 0.3
トルク My 最大 [Nm] 0.3
モーメント Mz最大 [Nm] 0.3
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 50.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de la cubierta
Acero

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P