arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MPG 20-AS 類似のイラスト

MPG 20-AS

小物部品用グリッパー

ID 340039

小物部品用グリッパー MPG, サイズ: 20, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS

  • 片側ストローク: 2 mm
  • 閉力: 36 N
  • 最高周囲温度: 90 °C
片側ストローク [mm] 2.0
閉力 [N] 36.0
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 37.0
最小スプリング力 [N] 8.0
重量 [kg] 0.05
推奨ワーク重量 [kg] 0.14
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 1.1
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.02
開時間 [s] 0.03
開閉時間(スプリング搭載時) [s] 0.1
最大許容フィンガー長 [mm] 20.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.01
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
モーメント Mx 最大 [Nm] 0.3
トルク My 最大 [Nm] 0.3
モーメント Mz最大 [Nm] 0.3
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 50.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ウェッジフックの動的性能

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

カバーハウジングの材質
鋼鉄

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

納品内容
近接スイッチ用ブラケット、芯出しスリーブ、直接接続用 O リング、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。