PGN-plus 300-1-AS-P
ID 371429
代替製品:
- 片側ストローク: 35 mm
- 閉力: 7400 N
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 35.0 |
|---|---|
| 閉力 [N] | 7400.0 |
| 閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 7710.0 |
| 最小スプリング力 [N] | 1400.0 |
| 重量 [kg] | 17.2 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 30.0 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 1295.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.5 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最小エアパージ圧力 [bar] | 0.5 |
| 最大エアパージ圧力 [bar] | 1.0 |
| 閉時間 [s] | 0.4 |
| 開時間 [s] | 0.7 |
| 開閉時間(スプリング搭載時) [s] | 0.6 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 300.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 11.5 |
| IP 保護等級 | 40 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.05 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
| 長さ X [mm] | 320.0 |
| 幅 Y [mm] | 140.0 |
| 高さ Z [mm] | 171.8 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 400.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 400.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 250.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 8000.0 |
| 高精度バージョン | あり |
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
最大許容フィンガー突起
最大許容フィンガー突起
カーブはストローク・バージョン 1 に適用されます。他のバージョンでは、カーブを平行に相殺し、最大許容可能な爪長さにあわせる必要があります。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。
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
クリーンルーム等級 ISO 14644-1:1999
5
作動方式
表面動力伝達のウェッジギア
ハウジングの材質
アルミニウム
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
36 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。