arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
APS-M1S

APS-M1S

アナログポジションセンサー

ID 302062

アナログポジションセンサー APS-M1, サイズ: M1S

  • 公称電圧: 2.5 V
測定原理 機械式
スイッチングポイントの数 アナログ
測定ストローク [mm] 2.0
測定制度 [mm] 0.004
電源 DC
公称電圧 [V] 2.5
定格電流 [A] 0.023
IP 保護等級 67
温度ドリフトゼロ信号 [%/10K] 0.1
増幅係数の熱的ドリフト [%/10K] 0.2
最低周囲温度 [°C] 10.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
重量 [kg] 0.16