arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MMS 22-IOL-M12 類似のイラスト

MMS 22-IOL-M12

プログラマブルマグネットスイッチ

ID 315835

プログラマブルマグネットスイッチ MMS 22-IO リンク, ティーチ機能

  • ケーブル長: 31 cm
  • 電気接続: M12 コネクター、4- ピン
  • 公称電圧: 24 V
測定原理 磁気式
スイッチングポイントの数 アナログ(IO-Link)
ティーチ機能 あり
直線性 [%] 15
最大最終値の繰り返し精度 R < ±3%
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
センサーの LED ディスプレイ あり
応答時間/種類切り換え時間 [ms] 6.0
通信インターフェース IO-Link
仕様 V1.1
伝送速度 COM2
ポート クラス A
公称電圧 [V] 24.0
最小作動電圧 [V] 18.0
最大電圧 [V] 30.0
最大リップル (Ue の %) <2 % Vss
電圧タイプ DC
定格電流 [mA] 15.0
短絡防止 あり
極性反転防止 あり
ハウジングの材質 GV-5H (PA)、黒
ケーブルコネクター/ケーブル端 M12 コネクター、4- ピン
ケーブル長 [cm] 31.0
ケーブル直径 [mm] 2.55
ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数) 4x 0,05mm2
ケーブルシース材質 PUR
最小曲げ半径 (動的) [mm] 26.0
最小曲げ半径 (静的) [mm] 13.0
重量 [g] 12.0
IP 保護等級 67
保護等級 III
穴あけエマルジョン耐性 * あり
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。