arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMS 30-S-M12-PNP Illustrazione simile

MMS 30-S-M12-PNP

Interruttore magnetico elettronico

ID 301571

Interruttore magnetico elettronico MMS, Sensore rettangolare

  • Numero di punti di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: PNP
  • Contatto normalmente aperto
  • Lunghezza del cavo: 30 cm
  • Collegamento elettronica: M12
  • Tensione nominale: 24 V
Principio di misurazione magnetico
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito PNP
Numero di punti di commutazione 1
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 70.0
Indicatore a LED nel sensore No
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24.0
Tensione d'esercizio min. 10.0
Tensione d'esercizio max. 30.0
Caduta di tensione [V] 1.5
Corrente max. di commutazione 0.2
Spina del cavo/parte terminale del cavo M12
Lunghezza del cavo L [cm] 30.0
Diametro del cavo D [mm] 3.5
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] 35.0
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 17.5
Peso [kg] 0.02
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).