arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGW 64 類似のイラスト

SGW 64

支点開閉型グリッパー

ID 305206

支点開閉型グリッパー SGW, サイズ: 64, 空圧式

  • 開度: 8 °
  • 閉じトルク: 7.45 Nm
  • 最高周囲温度: 90 °C
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 1218.0
Openingshoek per klem [°] 8.0
Sluitingshoek per klem tot [°] 2.0
Sluitmoment [Nm] 7.45
Gewicht [kg] 0.17
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 1.3
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 1.8
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 7.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.02
Openingstijd [s] 0.03
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 50.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.07
IP-beschermklasse 20
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.1
Diameter D [mm] 64.0
Hoogte Z [mm] 44.0
Moment Mx max. [Nm] 0.4
Moment Mz max. [Nm] 0.3
max. axiale kracht Fz max. [N] 8.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
in één richting werkende 3-voudige zuiger met tandwieloverbrenging via hefboom en herpositionering door veer

Materiaal behuizing
Kunststof met metalen functiecomponenten

Materiaal basisklem
Kunststof

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Centreerstiften, O-ringen voor directe aansluiting, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
niet mogelijk