arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
RC 1216-X-H 類似のイラスト

RC 1216-X-H

センターグリッパ―を持つグリップ旋回モジュール

ID 313262

センターグリッパ―を持つグリップ旋回モジュール RC, サイズ: 1216, 空圧式, 把持力保持機構つき: IS, ダンパー仕様: ハード, 回転アダプターバージョン

  • 片側ストローク: 3 mm
  • 回転角度: 190 °
  • 開力: 130 N
  • トルク: 0.38 Nm
片側ストローク [mm] 3.0
開力 [N] 130.0
最小スプリング力 [N] 40.0
トルク [Nm] 0.38
回転角度 [°] 190
推奨ワーク重量 [kg] 0.45
エア消費 (把持) [cm³] 1.1
エア消費 (旋回) [cm³] 4.8
重量 [kg] 0.73
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最大作動圧 [bar] 8.0
最小作動圧 (把持) [bar] 5.0
最小作動圧 (旋回) [bar] 3.0
閉時間 [s] 0.025
開時間 [s] 0.015
最大許容フィンガー長 [mm] 50.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.1
IP 保護等級 40
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 (把持) [mm] 0.02
繰り返し精度 (旋回) [°] 0.049
長さ X [mm] 117.0
幅 Y [mm] 58.0
高さ Z [mm] 123.5
モーメント Mx 最大 [Nm] 5.0
トルク My 最大 [Nm] 10.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 100.0
回転アダプターバージョン あり

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、各ジョーにかかる個別の力の算術合計です。

ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。

ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。

フィンガー長
ベースジョーのネジ面から主軸の方向に測定。最大許容フィンガー長が守られれていないと、異常摩耗の原因になります。

レイアウトまたはコントロール計算
ユニットの構成または制御計算については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。 選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷が発生します。

作動方式
ラックアンドピニオンと複動ピストンドライブの組み合わせ

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

納品内容
近接スイッチ用ブラケットや近接スイッチがなくても作動可能

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。