GWB
Angular gripper
この製品はSCHUNKの定番製品です。
代替製品:
180° angular gripper with gripping force maintenance and a slotted link gear
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Einstellbarer Öffnungswinkel von 20° bis 180°
ermöglicht ein vielseitiges Anwendungsspektrum - Federgestützte Greifkrafterhaltung
hält das Werkstück bei Druckverlust - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen - Kulissengetriebe
Kulissengetriebe für besonders hohe Greifkräfte im Moment des Werkstückkontaktes
Optionen und spezielle Informationen
- 180°-Winkelgreifer (Radialgreifer) sind vorteilhaft, um eine weitere Hubbewegung zu sparen. Durch das Wegschwenken jeder Backe um 90° ist diese meist aus dem Arbeitsbereich entfernt, eine Hubbewegung zum Rückzug des gesamten Greifers kann entfallen.
- Nutzen Sie diesen Greifer nur bei Ersatzbestellungen, bei Neukonstruktionen setzen Sie bitte den Nachfolger ein. Wir beraten Sie gerne, sprechen Sie uns an.