arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
LGR 40-AS 類似のイラスト

LGR 40-AS

ラジアルグリッパー

ID 312979

ラジアルグリッパー LGR, サイズ: 40, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS

  • 開度: 90 °
  • 閉じトルク: 13.8 Nm
  • 最高周囲温度: 90 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 831.0
ジョー当たりの開度 [°] 90.0
ジョー片側最大閉角度 [°] 4.0
閉じトルク [Nm] 13.8
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 3.0
重量 [kg] 1.27
推奨ワーク重量 [kg] 1.055
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 24.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.21
開時間 [s] 0.31
開閉時間(スプリング搭載時) [s] 0.49
最大許容フィンガー長 [mm] 80.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.22
IP 保護等級 20
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
モーメント Mx 最大 [Nm] 8.0
モーメント Mz最大 [Nm] 6.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 130.0

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Material suministrado
Elementos de centraje, manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante