arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRG 42-60-AS 類似のイラスト

PRG 42-60-AS

ラジアルグリッパー

ID 303703

ラジアルグリッパー PRG, サイズ: 42, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS

  • 開度: 60 °
  • 閉じトルク: 11.7 Nm
  • 最高周囲温度: 90 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 487.0
ジョー当たりの開度 [°] 60.0
ジョーごとの閉度 [°] 3.0
閉じトルク [Nm] 11.7
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 2.2
重量 [kg] 0.43
推奨ワーク重量 [kg] 0.76
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 34.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.11
開時間 [s] 0.17
スプリングのみの場合の閉所要時間 [s] 0.21
最大許容フィンガー長 [mm] 80.0
最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] 8.85
IP 保護等級 20
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.05
長さ X [mm] 42.0
幅 Y [mm] 30.0
高さ Z [mm] 116.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 7.5
モーメント Mz最大 [Nm] 2.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 300.0
*本ユニットは、特殊品対応の外側スロットなしでも、チャックジョー当たり質量慣性モーメントの最大値で作動できます。質量慣性モーメントがより大きい場合は、スロットの追加が可能です。
この曲線は、90° 仕様に対応しています。その他の仕様では開 / 閉時間に合わせて曲線が平行に移動します。

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
溝付きリンクギア

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。