PWG-plus 200-AS-HT
각도 그리퍼
ID 39311671
각도 그리퍼 PWG-plus, 크기: 200, 공압, 파지력 유지장치 포함: AS (스프링 닫힘), 고온 버전의
- 개방 각도: 15 °
- 폐쇄 시기: 316 Nm
- 최대 주위 온도: 130 °C
技術的詳細
| 폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] | 8293.0 |
|---|---|
| 죠당 개방 각도 [°] | 15.0 |
| 죠당 폐쇄 각도 [°] | 3.0 |
| 폐쇄 시기 [Nm] | 316.0 |
| 스프링에 의해 생성된 폐쇄 모멘트 [Nm] | 66.0 |
| 중량 [kg] | 7.0 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 8.06 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 442.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.5 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 에어 퍼지 압력 [bar] | 0.5 |
| 최대 에어 퍼지 압력 [bar] | 1.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.2 |
| 개방 시간 [s] | 0.32 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 240.0 |
| 척 죠당 최대 허용 관성 [kgcm²] | 1228.1 |
| IP 보호등급 | 30 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 130.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 길이 X [mm] | 193.0 |
| 너비 Y [mm] | 100.0 |
| 높이 Z [mm] | 164.9 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 115.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 130.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 750.0 |
| 고온 버전 | 예 |
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
파지력, O.D. 그리핑
닫는 순간의 곡선
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
最大允许手指投影
파지력, O.D. 그리핑
- X 軸:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Y 軸:
- 파지력
닫는 순간의 곡선
- X 軸:
- 개방 각도
- Y 軸:
- 闭合力矩
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。 张开角度为 0° 时,达到指示的闭合力矩。闭合力矩随张角的变化可参照下图“闭合力矩路线”
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
力导向杠杆齿轮机构
外壳材料
铝
基爪材料
硬质阳极氧化高强度铝
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
定心套管、用于直接连接的 O 型圈、固定节流阀(适用于尺寸 50-200)、安全信息(具体的产品说明可线上获取)
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现