arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Axe linéaire sélectionné
B 140-C-ZSS-50AT10-E-220-SL

Configuration d'axe linéaire

選択されたバリアント
スライド位置 [mm]
直線軸の全長 [mm]
オーバーヘッドマウント
La position d'installation a un effet sur la tension initiale de la bande de recouvrement.
La bande de recouvrement est dotée d'une tension initiale accrue pour une installation en hauteur.

Qui


Non

カバーリング・テープ
Une bande de recouvrement en plastique intégrée est automatiquement ajoutée pour une utilisation universelle et une longue durée de vie.

La bande de protection passe à travers le chariot et couvre l'entraînement et le guidage.
駆動シャフト
En fonction de l'application de l'essieu, la position de l'arbre d'entraînement sur le profilé doit être définie.

Plusieurs arbres d'entraînement sont nécessaires, notamment pour les combinaisons d'axe et la synchronisation mécanique.



La puissance de sortie de l'arbre d'entraînement est également visible sur le modèle CAO.
誘導型リミットスイッチ

T- ナット
L'axe linéaire peut être fixé au choix via des écrou en T ou des brides.

Les brides peuvent être fixés sur différents côtés de l'axe linéaire.


モーターの納入範囲
Aucun moteur n'est inclus dans l'étendue de la livraison standard.

Si vous avez besoin d'un moteur, veuillez nous contacter.

カスタマイズとコンフィギュレーションが可能なリニア軸

注文数量
B 140-50AT10-E--SL-100-550-AK-AZ1-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.