arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
선택된 리니어 축
SLD 22-H

리니어 축 구성

選択されたバリアント
ストローク [mm]
리니어 모듈의 원하는 스트로크를 이 지점에서 입력할 수 있습니다.

리니어 모듈 크기 조정 도우미를 사용하여 리니어 모듈을 설계한 경우 스트로크는 자동으로 채택되며 변경할 수 없습니다. 이는 리니어 모듈의 기술적 특성에 영향을 미치기 때문입니다.
スライド位置 [mm]
直線軸の全長 [mm]
フロア側の取り付けストリップ
유닛은 T너트 또는 설치대를 사용하여 고정할 수 있습니다.


T- ナット
리니어 모듈은 T너트 또는 장착 레일을 사용하여 고정할 수 있습니다.

슬라이딩 블록은 리니어 모듈의 여러 측면에 부착할 수 있습니다.


Antriebsregler
특정 드라이브 컨트롤러에서 이 축을 사용하는 것은 선택한 측정 시스템에 따라 달라집니다. 제안된 조합은 SCHUNK에서 테스트를 거쳐 승인되었습니다.

기타 측정 시스템이나 다른 드라이브 컨트롤러에서의 사용은 문의 시 가능합니다. 기꺼이 상담해 드리겠습니다.

DRIVE-CLiQ 측정 테이프의 길이 제한은 4미터입니다. 더 긴 길이는 예를 들어 EnDat 2.2 측정 시스템과 신호 변환기를 사용하여 DRIVE-CLiQ로 구현할 수 있습니다.

구동 제어기에서 “기타 제조사”를 선택할 경우, 축은 기본적으로 HIPERFACE® SIL2/PLd 측정 시스템으로 구성됩니다.
測定システム
절대식 위치 측정 시스템은 HIPERFACE® 또는 DRIVE-CLiQ 인터페이스 중 선택하여 공급 가능합니다.

요청 시 다른 측정 시스템도 제공 가능합니다.

DRIVE-CLiQ 측정 테이프의 길이 제한은 4미터입니다. 더 긴 길이는 예를 들어 EnDat 2.2 측정 시스템과 DRIVE-CLiQ 신호 변환기를 사용하여 구현할 수 있습니다.
セーフティエンコーダ
인코더 시스템은 SIL2/PLd에 따라 인증을 받았습니다.
이는 기계 안전 분야에서 요구 사항이 높은 까다로운 애플리케이션에서도 구현이 가능합니다.
コンセントモータープラグ
필요로 하는 응용 분야에 따라 모터 커넥터의 콘센트를 선택할 수 있습니다.







선택한 측면은 CAD 모델에서도 채택됩니다.
保持ブレーキ数
ブレーキ技術
정지 브레이크 개수​
선택 사양으로, 리니어 축에 하나 이상의 안전 정지 브레이크를 장착하여 공급할 수 있습니다.​
이 정지 브레이크는 공압식으로 작동됩니다.​
전원이 공급되지 않은 상태에서도 기능이 활성화됩니다.​
따라서 이 정지 브레이크는 전원이 차단된 상태에서 리니어 축의 위치를 유지하는 역할을 합니다.​
이 정지 브레이크는 기계 안전 분야에서의 응용에도 적합합니다.​
브레이크가 장착된 경우, 이는 연결 케이블 측에 설치됩니다(SLD Mini 제외).​

SLD 1x (Mini): 80 N​
SLD 1x (Midi / 일반형 / 중부하): 브레이크당
400 N​
SLD 2x (일반형): 브레이크당 600 N​
SLD 2x (고하중형): 브레이크당 850 N​ ​
潤滑アダプター
윤활 어댑터를 사용하면 고객이 제공한 윤활 시스템에 연결할 수 있습니다.
윤활 어댑터는 항상 슬라이드의 전기 연결부 반대편에 장착됩니다.

カスタマイズとコンフィギュレーションが可能なリニア軸

注文数量
SLD-22-H-H2-R-00010-1-0NN-N-N-N
Individualização máxima desejada?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.