arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
選択されたリニア軸
LDT-UL-0600

リニア軸の設定

選択されたバリアント
ストローク [mm]
ここにリニア軸の必要なストローク長を入力してください。

リニア軸がリニア軸サイジングアシスタントを使用して設計されている場合、ストロークは自動的に設定され、変更することはできません。これはリニア軸の技術特性に影響するためです。
スライド位置 [mm]
直線軸の全長 [mm]
フロア側の取り付けストリップ
このユニットを固定するには T ナットまたは取付け用ストリップを使用します。


取り付けストリップ数
必要な取付けストリップの数は、リニア軸の全長に基づいて自動的に決まります。
空圧式保持ブレーキ
保持ブレーキが、エネルギー供給なしでも特定の位置にスライダーを保持します。
保持ブレーキは空圧作動式です。
ブレーキ機能は換気のない状態で機能します。
測定システム
絶対経路測定システムは、オプションでHIPERFACE®またはDRIVE-CLiQのインターフェース付きオプションをご用意しています。
セーフティエンコーダ
エンコーダシステムは、SIL2/PLdに準拠した認証を受けています。
これは、機械の安全分野で要件の厳しいアプリケーション実装に対応できることを意味します。
コンセントモータープラグ
モーターコネクターの出口は、希望する用途に応じて選択できます。







選択された側面はCADモデルにも採用されます。
ドラッグチェーン
適切なドラッグチェーンを付属品としてご用意しています。
これらは、それぞれのストロークの効率に合わせて調整されており、取付け材付きで提供されます。また、必要な場合は事前に組み付けられています。

カスタマイズとコンフィギュレーションが可能なリニア軸

注文数量
LDT-UL-0600-010-0370-1-RXXX-000X-XB04-GHXX
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。