arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
サクセスストーリー 3月 2026

農業および道路建設用部品のための柔軟な機械加工

非連続加工では、最大限の柔軟性が要求されます。ブラジルの農業および道路建設分野の複雑なコンポーネントを専門とする Aço Peças Demore では、頻繁なセットアップの変更が制限要因となっていました。SCHUNK VERO-S による標準化されたパレットオートメーションの導入により、同社はセットアップ時間を大幅に短縮し、機械の稼働率を向上させました。
成功事例 DEMORE x SCHUNK VERO-S VERO-S クイックチェンジパレットシステムは、正確なワーク固定を可能にし、マシニングセンタでの高速で再現性のあるセットアッププロセスをサポートします。

Aço Peças Demore は 40 年以上にわたり、John Deere、Jacto、Marcopolo、Randon などの顧客向けに精密部品を製造してきました。同社は、要求の厳しい業界に対して生産性と繰り返し精度が不可欠な製品を供給しています。

成功事例 DEMORE x SCHUNK Brazil Aço Peças Demore と SCHUNK の緊密な協力関係により、長期的なプロセスの安定と技術革新が保証されています。

「第三者にサービスを提供する企業として、私たちは生産性の向上を支援してくれる革新的なパートナーを必要としています」と、Aço Peças Demore の創設者Rudimar Demore氏は言います。「SCHUNK は 10 年以上にわたる当社のイノベーションパートナーです」当社の生産は複雑な形状とさまざまなバッチサイズが特徴です。競争力を維持するために、Demore社は柔軟性と高い生産性を兼ね備えたソリューションを必要としていました。

課題:手作業によるセットアップが生産性を制限する

農業分野や道路建設分野の大型部品には、堅牢なクランプが必要です。同時に、製品のモデルが変わると、頻繁なセットアップ調整が必要になります。手作業によるセットアップ変更は、貴重な機械時間を浪費し、総合設備効率 (OEE) の低下を招きます。「我々の顧客は非常に要求が厳しい」と Demore氏は説明します。「迅速なセットアップを可能にし、生産性を維持する手助けをしてくれるパートナーが必要です」目的は明確で、連続生産ではない生産方式への柔軟性を維持しながら、機械の稼働率を向上させることでした。

ソリューション:オフラインセットアップと自動パレットチェンジ

成功事例 DEMORE x SCHUNK Brazil VERO-S 標準化された SCHUNK のパレットは、マシニングセンタ内での迅速で再現性の高いセットアッププロセスを可能にします。

SCHUNK Brazil と共同で、Demore社は VERO-S クイックチェンジパレットシステムをベースとした自動化コンセプトを導入しました。中心となる考え方は、加工プロセスを継続しながらワークの準備と位置合わせを機械の外側で行うことです。200 kg のロボットが 2 台のマシニングセンタ間でパレットチェンジを行います。

成功事例 DEMORE x SCHUNK Brazil マシニングセンタ間のパレットチェンジは 200 kg のロボットが行い、連続運転を可能にしています。

「機械上のパレットを交換するために、200 kg のロボットを使ったプロジェクトを立ち上げました」と Aço Peças Demore のオートメーションコントロールエンジニア William Gobetti氏は説明します。「どの製品がパレット上にあるかは関係ありません。ロボットが完全なパレットチェンジを行うのです」標準化された SCHUNK のパレットのみを使用するため、グリッパーシステムの調整は不要、または最小限で済みます。これにより、異なる部品ファミリーを迅速かつ確実に交換することができます。「私たちは複数の SCHUNK 製品、特に優れた再現性で迅速なセットアップを可能にするクランプソリューションを使用しています」と Demoreは付け加えます。

迅速なパレットチェンジにより、ゼロセットアップの原則 は日常的な慣行となりました。1 つのパレットを加工している間に、次のパレットを外部で準備することで、有効なスピンドル稼働時間を大幅に増やします。スプリングクランプシステムは、空気圧が低下した場合でも確実な固定を保証し、安定した信頼性の高い 24 時間 365 日の稼働を可能にします。

その結果、可用性が高まり、より柔軟に対応できます。

パレットチェンジの自動化により、セットアップ時間が短縮され、機械の稼働率が向上しました。既存の設備を最適化することで、Demore社は工作機械の即時の追加投資をせずに済みました。「私たちは、短時間でより高品質なものを多く生産できるソリューションによってイノベーションを起こさなければなりません」と Demore氏は言います。

標準化されたインターフェースにより、カスタマイズされたバッチでも一貫した繰り返し精度が保証されます。Demore社のエンジニアリングチームと SCHUNK Brazil の緊密な協力関係が、安定した拡張性のあるソリューションの導入に重要な役割を果たしました。「 SCHUNKへの投資を続けているのは、彼らが良い時も困難な時も支えてくれるからです」と Demore氏は締めくくります。「こうすることでしか厳しい市場で競争力を維持することはできないのです」