PHE 80-40
ID 300977
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
ストロークモジュール PHE, サイズ: 80, 空圧式, ピストンロッドシリンダー, ボールブッシングガイド
- 最大ストローク: 40 mm
技術的詳細
| ストローク [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 伸長力 [N] | 250.0 |
| 引き込み力 [N] | 200.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.1 |
| ピストン径 [mm] | 20.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.5 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積/10 mm [cm³] | 46.0 |
| IP 保護等級 | 42 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 重量 [kg] | 2.3 |
| 駆動方式 | ピストンロッドシリンダー |
| 曲げモーメント Mxmax. [Nm] | 17.0 |
| Mz max. (引き込み) [Nm] | 30.0 |
最大荷重
最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
ハウジングの材質
アルミニウム
ガイド
ボールブッシングガイド