APS-Z80-M8
アナログポジションセンサー
ID 302070
アナログポジションセンサー APS-Z80, サイズ: 80
- ケーブル長: 0.3 m
- センサーケーブル KA: M8 コネクター、3 ピン
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
測定原理 | 誘導型 |
---|---|
スイッチングポイントの数 | アナログ |
電圧出力 | あり |
最小出力電圧 [V] | 0.5 |
最大出力電圧 [V] | 9.5 |
直線性 [%] | ± 5 |
最大最終値の繰り返し精度 R | ±3% |
限界周波数 [Hz] | 1000 |
最低周囲温度 [°C] | -10 |
最高周囲温度 [°C] | 70 |
センサーの LED ディスプレイ | なし |
最大測定速度 [m/s] | 20 |
応答時間/種類切り換え時間 [ms] | 0.5 |
公称電圧 [V] | 24 |
最小作動電圧 [V] | 15 |
最大電圧 [V] | 30 |
最大リップル (Ue の %) | ±15% |
電圧タイプ | DC |
定格電流 [mA] | 8 |
最小負荷抵抗 RL [kΩ] | 2 |
短絡防止 | あり |
極性反転防止 | あり |
ハウジングの材質 | スチール、耐食 |
作動面の材質 | PBT |
ケーブルコネクター/ケーブル端 | M8 コネクター、3 ピン |
ケーブル長 [m] | 0.3 |
ケーブル直径 [mm] | 3.1 |
ケーブルシース材質 | PUR |
IP 保護等級 | 67 |
保護等級 | 2 |
CE | あり |
規定の出力電圧は 0.5~9.5 V の範囲です。グリッパーとそのサイズにより、電圧値は多少上下することがあります。
この直線性の値は、グリッパーとセンサーで構成されたシステム全体に関するものです。
この直線性の値は、グリッパーとセンサーで構成されたシステム全体に関するものです。