HWA-063-000-000
手動チェンジシステム
ID 302764
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
手動チェンジシステム HWS, サイズ: 063, 手動チェンジアダプター, 手動
- フルードフィードスルーの数: 4
- 力 Fz 最大: 1000 N
- 最大合計有効加重: 20 kg
技術的詳細
推奨ハンドリング重量 [kg] | 20.0 |
---|---|
最大動的曲げモーメント My* [Nm] | 50.0 |
最大動的ねじりモーメント Mz* [Nm] | 50.0 |
繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
重量 [kg] | 0.2 |
ロック時の最大距離 [mm] | 8.0 |
空圧フィードスルーの数 | 4.0 |
フルードフィードスルー用接続ねじ | G1/8" |
ピッチサークル径 [mm] | 63.0 |
最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 150.0 |
トルク My 最大 [Nm] | 150.0 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 150.0 |
力 Fz 最大 [N] | 1000.0 |
*これは、適切な機能を確保するために変更システムに個別に作用することが許可されているすべての動的負荷(加速力とトルク、プロセス力またはモーメント、緊急停止状況など)の最大合計です。
最大荷重
最大荷重
この値は、チェンジシステムに作用することが許容されるすべての力およびトルクのの最大合計です。正しく機能させるために遵守する必要があります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
作動
ロッキング・レバーにより手動操作
作動方式
ロッキング・レバーを回すことで、ヘッドとアダプターのロックとロック解除を行います。
メディアの伝送
電気モジュールやフルードモジュールによるオプション。空圧フィードスルーがすでに内蔵されています。
ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。
納品内容
取付けネジなし
保証
24 カ月