BSWS-A 100
ジョークイック・チェンジ システム
ID 303026
ジョーツールチェンジシステムのアダプターピン BSWS-PGZN-plus, サイズ: 100, フィンガーインターフェース: PGN-plus 100
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- 長さ: 25 mm
技術的詳細
重量 [kg] | 0.024 |
---|---|
ID ごとの番号 | 2 |
材質BSWS アダプター | 42CrMo4+QT |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 130 |
最大許容ローディングトルク [Nm] | 105 |
最大許容荷重 Fx [N] | 1960 |
あり |
BSWS-B の高さの誤差は +/- 0.05 mm で、BSWS-A と接続したトップジョー交換の繰り返し精度 +/-0.02 mm です。
モデルシリーズに関する一般注意事項
荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
アダプターピン材質
鋼鉄
作動
六角ソケットレンチを使い手動で
保証
24 カ月
納品内容
ベースとアダプターは様々な個数で個別に入手可能