DRG 64-90-AS
ID 307108
- 開度: 90 °
- 閉じトルク: 31.5 Nm
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 1188 |
---|---|
ジョー当たりの開度 [°] | 90 |
ジョーごとの閉度 [°] | 1.5 |
閉じトルク [Nm] | 31.5 |
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] | 5.1 |
重量 [kg] | 1.15 |
推奨ワーク重量 [kg] | 2.4 |
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 57 |
最低作動圧力 [bar] | 4 |
最大作動圧 [bar] | 6.5 |
呼び作動圧力 [bar] | 6 |
閉時間 [s] | 0.4 |
開時間 [s] | 0.8 |
スプリングのみの場合の閉所要時間 [s] | 0.6 |
最大許容フィンガー長 [mm] | 80 |
最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.26 |
IP 保護等級 | 67 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 90 |
繰り返し精度 [mm] | 0.1 |
長さ X [mm] | 84 |
幅 Y [mm] | 57.5 |
高さ Z [mm] | 115.5 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 13.5 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 1.3 |
最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 280 |
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
閉鎖トルク曲線
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
- X 軸:
- ポイント P - フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
閉鎖トルク曲線
- X 軸:
- 開度
- Y 軸:
- 閉じトルク
最大許容フィンガー突起
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
作動方式
ウェッジフックの動的性能
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
近接スイッチ用ブラケット、センタリングスリーブと直接接続用 O リング、排気スロットル、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)
把持力の維持
スプリングで全モデルに内蔵、さらに圧力保持バルブ SDV-P での取付も可能