arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
RGG 20 類似のイラスト

RGG 20

シャンクインターフェース付き洗浄装置

ID 308590

シャンクインターフェース付き洗浄装置 RGG, サイズ: 20

  • 最高周囲温度: 90 °C
Weight [kg] 0.1
Min. ambient temperature [°C] -10.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Max. permissible RPM [1/min] 100.0
Max. operating pressure [bar] 80.0
Diameter D [mm] 37.0
Height Z [mm] 78.0
Please note that applications under extreme conditions (e.g. coolant, casting or abrasive dust) will reduce the service life of this product considerably.
Please note that the product is not suitable for heat shrinking toolholders.

Spindle interface material
Aluminum alloy

Actuation
hydraulically with machine coolant (filtered, max. particle size of 30 µm) or pneumatically with filtered compressed air in accordance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months