ELB 70-H075-I-B-N-N
ID 315425
- 最大ストローク: 75 mm
- 最大ストローク: 75 mm
- 最大駆動力: 150 N
技術的詳細
| 駆動方式 | リニアダイレクトドライブ |
|---|---|
| ストローク [mm] | 75.0 |
| 最大駆動力 [N] | 150.0 |
| 公称駆動力 [N] | 40.0 |
| 最大有効荷重 (水平) [kg] | 6.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | ± 0.01 |
| 最大速度 [m/s] | 4.0 |
| 最大加速度 [m/s²] | 100.0 |
| 最大電流 [A] | 10.0 |
| 静止時最大電流 [A] | 2.6 |
| 最低周囲温度 [°C] | 10.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 2.46 |
| クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] | 34.1 |
| ストローク測定システムインターフェース | Sin/Cos 1Vss |
| 保持ブレーキの作動 | 空圧式 |
| 静的保持力ブレーキ [N] | 350.0 |
| 軸方向の遊び、ブレーキ [mm] | 0.3 |
| 長さ X [mm] | 255.3 |
| 幅 Y [mm] | 127.7 |
| 高さ Z [mm] | 62.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 79.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 54.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 27.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 1210.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 1210.0 |
| 力 -Fz max. [N] | 1210.0 |
| 増分パス測定システム付きバージョン | あり |
| 保持ブレーキ付きタイプ | あり |
寸法と最大荷重
ストローク 50/75 mm の移動時間
ストローク 125 mm の移動時間*
寸法と最大荷重
示されているトルクおよび力の値は、製品寿命の最大化を達成するための、静止荷重の場合の最大値です。使用状況によっては、荷重を増やすことができます。詳細については、お問い合わせください。
ストローク 50/75 mm の移動時間
- X 軸:
- ストローク
- Y 軸:
- 移動時間
ストローク 125 mm の移動時間*
- X 軸:
- ストローク
- Y 軸:
- 移動時間
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
有効荷重
総重量のうち片持ちのアームに取り付けられている重量。最大許容荷重を超えると、製品寿命が短くなることに注意してください。SCHUNKでは、これに対する保証を行うことはできません。
ガイド
クロスローラーガイド
駆動方式
電子的に整流および励磁される AC 同期リニアモーターによる 3 相交流式リニアダイレクトドライブ
ストローク測定システム
非接触式磁気計測システム、増分仕様および絶対値仕様バリエーション。HIPERFACE®、1Vss、DRIVE-CLiQ インターフェースに対応。
プロファイル
遊びのない予圧接合ローラーガイドを備えたアルミニウムプロファイル
スライダー
アルミニウム製スライダー、主要部および計測システム読み取りヘッドを直接統合
納品内容
安全に関する情報(オンラインで入手可能な製品固有の説明書)
ドライブコントローラー
BOSCHのドライブコントローラ(EcoDrive CS、IndraDrive、IndraDrive CS)およびSiemens のドライブコントローラ(Sinamics S120)のパラメータ設定に関するご相談。他のドライブコントローラ用モータデータシートの提供。ご要望に応じた委託サポート。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって