RH 901 K
小物部品用グリッパー
ID 360131
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
小物部品用グリッパー RH, サイズ: 901 K, 空圧式
- 片側ストローク: 2.5 mm
- 閉力: 13 N
- 開力: 13 N
- 最高周囲温度: 60 °C
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 2.5 |
|---|---|
| 閉力 [N] | 13.0 |
| 開力 [N] | 13.0 |
| 重量 [kg] | 0.04 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 0.065 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 1.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 7.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 閉時間 [s] | 0.06 |
| 開時間 [s] | 0.06 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 35.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.02 |
| IP 保護等級 | 30 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 1.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 1.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 1.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 100.0 |
最大荷重
最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
作動方式
ウェッジフックの動的性能
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
納品内容
芯出しエレメント、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き。