arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RMS 22-S-M8 Vergelijkbare illustratie

RMS 22-S-M8

Reedschakelaars

IDnr. 377720

Reedschakelaars RMS, C-groef

  • Aantal schakelpunten: 1
  • Sluiter
  • Kabellengte: 31 cm
  • Elektrische aansluiting: M8
  • Nominale spanning: 24 V
Measuring principle reed
Switching function Closer
Number of switching points 1
Weight [kg] 0.01
Min. ambient temperature [°C] -5.0
Max. ambient temperature [°C] 70.0
Tightness IP (sensor) 67
Tightness IP (sensor, connected) 67
LED display in sensor no
Type of voltage DC/AC
Nominal voltage [V] 24.0
Min. voltage [V] 0.5
Max. voltage [V] 120.0
Max. switching current [A] 0.5
Cable diameter D [mm] 2.35
Min. bending radius (dynamic) [mm] 23.5
Min. bending radius (static) [mm] 11.75
Number of pins 3.0
Number of wires 2.0
Wire cross section [mm²] 0.05
Cable length L [cm] 31.0
Cable connector/cable end M8