arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK

ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK

標準ストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック

ID 800620

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 66 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.4 mm
  • 歯ピッチ: 4.712 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • 最大把持力: 82 kN
  • 最大作動力: 46 kN
  • 最大回転速度: 5400 1/min
  • 重量: 24 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 6 (Z170)
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 5400.0
最大把持力 [kN] 82.0
最大作動力 [kN] 46.0
ストローク / ジョー [mm] 7.4
歯ピッチ [mm] 4.712
ピストンストローク (H) [mm] 25.0
慣性モーメント [kgm²] 0.16
重量 [kg] 24.0

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、ジョー交換レンチ、チャック取付けねじ、取扱説明書