arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S flex 700

ROTA-S flex 700

重量が最適化された 3 ジョー手動チャック

ID 814820

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 重量最適化 3 ジョーチャック、手動始動
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 旋盤チャック使用: ROTA-S plus 2.0 315
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 9.7 mm
  • 最大把持力: 180 kN
  • 最大トルク: 220 Nm
  • 最大回転速度: 800 1/min
  • 最大旋回テーブルトルク: 2000 Nm
  • 重量: 170 kg
セレーション 傾斜セレーション
旋盤チャック使用 ROTA-S plus 2.0 315
最大回転速度 [1/min] 800
最大把持力 [kN] 180
最大トルク [Nm] 220
ストローク / ジョー [mm] 9.7
最大旋回テーブルトルク [Nm] 2000
重量 [kg] 170

納品内容
チャック、ガイドウェイエクステンション、長いベースジョー、短いベースジョー、センタリングピン、チャックカバー、ラチェットレンチ、ラチェットレンチアダプター、アイボルト、取り付けネジ、T スロット用ナット、ボアカバープレート、取扱説明書、トップジョーなし