ROTA-G 250-82 C6-GBK
3 ジョー手動チャック、ジョーツール・チェンジシステム対応
ID 815022
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 82 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 6
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 7.1 mm
- 歯ピッチ: 5.5 mm
- 最大把持力: 160 kN
- 最大トルク: 200 Nm
- 最大回転速度: 4000 1/min
- 重量: 33.3 kg
技術的詳細
重量 [kg] | 33.3 |
---|---|
スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
スピンドルサイズ | Nr. 6 |
最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
最大トルク [Nm] | 200.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 7.1 |
最大把持力 [kN] | 160.0 |
歯ピッチ [mm] | 5.5 |
セレーション | ストレートセレーション |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書