THL-S plus 400 Z-Z
側面シリンダー付き固定振れ止め
ID 825531
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準固定振れ止め
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 集中潤滑
- 円筒ローラー
- クランプ範囲: 35 - 245 mm
- ローラーごとの最大把持力: 15 kN
- 作動圧: 8 - 60 bar
- 芯出し精度: < 0.05 mm
- 繰り返し精度: < 0.01 mm
- 最大円周速度: 535 m/min
- 重量: 110 kg