ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°
柔軟な 4-ジョー補償チャック
ID 1410477
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
標準旋盤用手動チャック
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2024-04-30
- 置き換え対象物: 1573344
- 4-ジョー補償チャック
- 反対側のジョーの中心補正
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 17.8 mm
- ジョーあたりの補正ストローク: 10 mm
- 最大把持力: 180 kN
- 最大トルク: 250 Nm
- 最大回転速度: 1100 1/min
- 重量: 227 kg
- 2 ジョークランプを使用する場合、1 対のジョーを塞ぐためのロックカバーが別途必要です
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 15 (Z380) |
セレーション | 3/32" x 90° |
最大回転速度 [1/min] | 1100 |
最大把持力 [kN] | 180 |
最大トルク [Nm] | 250 |
ストローク / ジョー [mm] | 17.8 |
補正ストローク / ジョー [mm] | 10 |
重量 [kg] | 227 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%