EGK 40-EC-M-B
ID 1491769
- 片側ストローク: 41.5 mm
- 最小把持力: 55 N
- 最大把持力: 150 N
- 電源: 24 V
- 最高周囲温度: 55 °C
技術的詳細
片側ストローク [mm] | 41.5 |
---|---|
最小把持力 [N] | 55 |
最大把持力 [N] | 150 |
最小把持力の維持 [%] | 75 |
最大把持力の維持 [%] | 90 |
最大許容フィンガー長 [mm] | 100 |
最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.3 |
位置決め精度 [mm] | ± 0.2 |
繰り返し精度 (グリッピング) [mm] | 0.03 |
繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] | 0.2 |
繰返し精度 (位置決め、双方向) [mm] | 0.25 |
閉時間 [s] | 0.49 |
開時間 [s] | 0.49 |
最大速度 (位置決め) [mm/s] | 115 |
最大加速度 [mm/s²] | 1000 |
重量 [kg] | 1.02 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 55 |
IP 保護等級、電子機器 | 67 |
IP保護等級、ガイド/ベースジョー | 20 |
クリーンルーム等級 ISO 14644-1:2015 | 5 |
長さ X [mm] | 117 |
幅 Y [mm] | 68 |
高さ Z [mm] | 82 |
公称電圧 [V] | 24 |
通信インターフェース | EtherCAT |
電力公称消費電流 [A] | 0.25 |
電力最大消費電流 [A] | 0.56 |
論理公称消費電流 [A] | 0.16 |
論理最大消費電流 [A] | 0.2 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 8 |
トルク My 最大 [Nm] | 9 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 2 |
最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 500 |
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持モード
把持力、内径把持
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
最大許容フィンガー突起
把持モード
- X 軸:
- 移動時間
- Y 軸:
- 把持力
把持力、内径把持
- X 軸:
- フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
最大許容フィンガー突起
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
繰り返し精度 (グリッピング)
一定の条件下での剛体のワークまたは固定されたワークストップの 100 回連続の開動作または閉動作中の実際の位置のずれとして定義。
繰り返し精度 (位置決め、一方向)
一定の条件下での、同じ方向のから目標位置への 100 回連続の動作中のベースジョーごとの実際の位置のずれとして定義。
繰返し精度 (位置決め、双方向)
一定条件下での、左右両方向から目標位置へ連続100回移動した際の、ベースジョーごとの実際の位置の分布として定義。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
位置決め精度
一定の条件下での、一方向から定義された位置への 100 回連続の動作中のベースジョーごとの実際の位置のずれとして定義。
閉 / 開回数(位置決め)
開閉の所要時間は、フィンガー 1 本あたりの最大許容質量を遵守した最大速度、最大加速度のおけるフィンガーの移動時間であり、ジョー 1 本あたりの移動経路と公称ストロークの 50% を指します。
最高速度(位置決め)、最高加速度
これは、各ジョーに作用する速度と加速度の算術和です。
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム
保証
24ヶ月または500万サイクル(完全なグリップ周期「グリッパーを開く・閉じる」を1 サイクルとします)
納品内容
グリッパー(取り付け説明書、グリッパーおよびフィンガー組み立て用の芯出しスリーブ付きアクセサリーキットを含む。)その他のデジタルサービスについては、schunk.com/downloads-software を参照ください。