arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BIP 070 類似のイラスト

BIP 070

誘導アナログポジションセンサー

ID 1561247

誘導アナログポジションセンサー BIP

  • センサーケーブル KA: M8x1 コネクター、4ピン
  • 公称電圧: 24 V
測定範囲 [mm] 70
測定原理 誘導型
ティーチ機能 あり
最小出力電圧 [V] 0.0
最大出力電圧 [V] 10.0
最小出力 [mA] 4.0
最大出力 [mA] 20.0
出力特性 調整式
直線性 [%] 2.5
最大最終値の繰り返し精度 R ±0.3 %
最低周囲温度 [°C] -25.0
最高周囲温度 [°C] 85.0
センサーの LED ディスプレイ あり
公称電圧 [V] 24.0
最小作動電圧 [V] 16.0
最大作動電圧 [V] 30.0
最大リップル (Ue の %) 10 %
電圧タイプ DC
定格電流 [mA] 30.0
最小負荷抵抗 RL [kΩ] 2000.0
最大負荷抵抗 RL [kΩ] 500.0
短絡防止 あり
極性反転防止 あり
ハウジングの材質 PBT
作動面の材質 PBT
ケーブルコネクター M8x1 コネクター、4ピン
IP 保護等級 67
この直線性の値は、グリッパーとセンサーで構成されたシステム全体に関するものです。