B 110-ARS-50AT10-E-300
汎用リニア軸
汎用リニア軸 Beta, サイズ: 110, 電動, ベルト駆動, ローラーガイド, 被駆動スライダー
- 最大ストローク: 7440 mm
- 駆動ジョン: 50 AT 10-E
- 最大駆動力: 2000 N
技術的詳細
| 最大ストローク H [mm] | 7440.0 |
|---|---|
| 最大駆動力 [N] | 2000.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | ± 0.08 |
| 最大全長 [mm] | 8100.0 |
| 最大速度 [m/s] | 8.0 |
| 最大加速度 [m/s²] | 60.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 0.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 80.0 |
| 基礎台自重、スライダー含む [kg] | 27.0 |
| 100mm のストロークごとの付加質量 [kg] | 1.2 |
| スライド駆動部重量 [kg] | 15.0 |
| ガイドシステム | ローラーガイド |
| ロール直径 [mm] | 28.0 |
| 駆動方式 | ベルト駆動 |
| アイドルトルク [Nm] | 3.5 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.035 |
| 歯付きベルト式 | 50 AT 10-E |
| 1 回転あたりの移動距離 [mm] | 300.0 |
| スピンドルピッチ [mm] | 20 |
| 長さ X [mm] | 660.0 |
| 幅 Y [mm] | 110.0 |
| 高さ Z [mm] | 220.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 300.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 600.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 450.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 2000.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 5000.0 |
| 力 -Fz max. [N] | 2500.0 |
| 被駆動スライダー | あり |
ロングスライドプレートとスピンドル支持部(SA)を使用すると最大ストローク Hが減少することにご注意ください。
SCHUNKのノイズダンピング(SAG)付き標準スピンドルサポートは、2 SAG ごとに最大ストロークを 10 mm 短縮します。
なお、スピンドル軸の慣性モーメントは1mです。
SCHUNKのノイズダンピング(SAG)付き標準スピンドルサポートは、2 SAG ごとに最大ストロークを 10 mm 短縮します。
なお、スピンドル軸の慣性モーメントは1mです。
寸法と最大荷重
最大駆動力 (歯付きベルト)*
寸法と最大荷重
ここに示す荷重と負荷トルクは、それぞれの負荷の最大値です。複数個の力またはトルクが同時に加わる場合は、その各々に対する許容最大値はこれより小さくなります。
最大駆動力 (歯付きベルト)*
- X 軸:
- 速度
- Y 軸:
- 駆動力
* 記載されている駆動力は、特定の速度での歯付きベルトドライブ付きモジュールの最大値です。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
最大ストローク
は最大許容ストロークです。加速および制動の距離またはオーバーランを考慮に入れる必要があります。
繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。
加速度および速度
指定の値は、ローディングを含まない、ユニットの最大値です。お客様のアプリケーションの実際の加速度と速度を、別途計算する必要があります。この最大値から逸脱する可能性があります。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
作動方式
スピンドル駆動に歯付きベルトとボールスクリュースピンドルの選択が可能
駆動方式
他社製サーボモーターに問題なく対応
プロファイル
プラスチックカバーストリップ付きアルミニウム押出しプロファイル
スライダー
ブラシシール付きアルミニウム製スライダー
納品内容
組み付け・取扱説明書 (適合宣言書を含む)
保証
24 カ月