arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
LDN-US-0100 類似のイラスト

LDN-US-0100

汎用リニア軸
汎用リニア軸 LDN, 電動, リニアダイレクトドライブ, ローラーガイド, 被駆動スライダー, サポート対象タイプ

  • 最大ストローク: 2700 mm
  • 最大駆動力: 250 N
駆動方式 リニアダイレクトドライブ
最大ストローク H [mm] 2700.0
最大駆動力 [N] 250.0
公称駆動力 [N] 120.0
最大有効荷重 (水平) [kg] 15.0
繰り返し精度 [mm] ± 0.01
最大速度 [m/s] 4.0
最大加速度 [m/s²] 40.0
最大電流 [A] 7.5
静止時最大電流 [A] 2.07
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 40.0
重量スライドとモーター [kg] 3.75
エンドプレート重量 [kg] 0.84
100mm のストロークごとの付加質量 [kg] 0.97
長さ X [mm] 250.0
幅 Y [mm] 95.0
高さ Z [mm] 146.5
モーメント Mx 最大 [Nm] 264.0
トルク My 最大 [Nm] 936.0
モーメント Mz最大 [Nm] 936.0
力 Fy 最大 [N] 12080.0
力 Fz 最大 [N] 12080.0
力 -Fz max. [N] 12080.0
長さ A [mm] 190.0
長さ L [mm] 250.0
長さ L1 [mm] 220.0
長さ L2 [mm] 125.0
サポート対象タイプ あり

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。

周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

オンラインコンフィギュレーターへのアクセス方法
コンフィギュレーターは、SCHUNK のウェブサイト上で、該当するリニアユニット経由で連携されています。または次の方法でも可能: https://schunk.com/de/de/konfigurator-linearmodule を直接呼び出すことができます。

ガイド
ローラーガイド

駆動方式
電子的に整流および励磁される AC 同期リニアモーターによる 3 相交流式リニアダイレクトドライブ

ストローク測定システム
非接触式磁気計測システム、増分仕様および絶対値仕様バリエーション。HIPERFACE®、1Vss、DRIVE-CLiQ インターフェースに対応。

プロファイル
研削仕上げスチール製ガイド部品付きアルミ引き抜き製品

スライダー
アルミニウム製スライダー、主要部および計測システム読み取りヘッドを直接統合

納品内容
位置決めスリーブのアクセサリーキット、安全関する情報(オンラインで入手可能な製品固有の説明書)

ドライブコントローラー
BOSCHのドライブコントローラ(EcoDrive CS、IndraDrive、IndraDrive CS)およびSiemens のドライブコントローラ(Sinamics S120)のパラメータ設定に関するご相談。他のドライブコントローラ用モータデータシートの提供。ご要望に応じた委託サポート。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって