LDM-US-0200
- 最大ストローク: 2700 mm
- 最大駆動力: 500 N
技術的詳細
駆動方式 | リニアダイレクトドライブ |
---|---|
最大ストローク H [mm] | 2700 |
最大駆動力 [N] | 500 |
公称駆動力 [N] | 220 |
最大有効荷重 (水平) [kg] | 20 |
繰り返し精度 [mm] | ± 0.01 |
最大速度 [m/s] | 4 |
最大加速度 [m/s²] | 40 |
最大電流 [A] | 15 |
静止時最大電流 [A] | 4 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 40 |
重量スライドとモーター [kg] | 5.73 |
エンドプレート重量 [kg] | 1.45 |
100mm のストロークごとの付加質量 [kg] | 1.99 |
長さ X [mm] | 250 |
幅 Y [mm] | 174 |
高さ Z [mm] | 142 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 1399 |
トルク My 最大 [Nm] | 1436 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 1436 |
力 Fy 最大 [N] | 22800 |
力 Fz 最大 [N] | 22800 |
力 -Fz max. [N] | 22800 |
長さ A [mm] | 190 |
長さ L [mm] | 250 |
長さ L1 [mm] | 220 |
長さ L2 [mm] | 125 |
サポート対象タイプ | あり |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
ここに示した力とトルクは静的荷重に対する最大値です。
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ガイド
ローラーガイド
駆動方式
電子的に整流および励磁される AC 同期リニアモーターによる 3 相交流式リニアダイレクトドライブ
ストローク測定システム
非接触式磁気計測システム、増分仕様および絶対値仕様バリエーション。HIPERFACE®、1Vss、DRIVE-CLiQ インターフェースに対応。
プロファイル
研削仕上げスチール製ガイド部品付きアルミ引き抜き製品
スライダー
アルミニウム製スライダー、主要部および計測システム読み取りヘッドを直接統合
納品内容
アクセサリパック (芯出しスリーブ、組み付け・取扱説明書、適合宣言書を含む)
ドライブコントローラー
Bosch Rexroth IndraDrive と Siemens SINAMICS ドライブコントローラーユニットが標準としてサポートされています。DVD 対応パラメーターが供給されます。他のメーカーのコントローラーもご要望に応じてご利用いただけます。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって