arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
クランピングステーション NSL mini 100-25

クランピングステーション NSL mini 100-25

クランピングステーション
VERO-S NSE mini モジュールのクランピングステーションをベースとして使用し、クランピングパレット、クランピングデバイス、ワークの極めて素早いセットアッププロセスを実現。

利点と特長

  • SCHUNK モジュラーシステム
    標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応
  • 高さを抑えたデザイン
    機械のワークスペースを拡大
  • すべての空圧式モジュールは、6 bar のシステム圧力で操作可能です。
    増圧器の追加は不要
  • ショートテーパを介した位置決め
    0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス
  • 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
    そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能
  • 形状フィット、自己保持型ロック
    圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます
  • 耐食ステンレス鋼構造
    長寿命、最高の加工信頼性
  • デフォルトでターボ機能内蔵
    引き込み力を最大 300% 高めることで、機械の性能を最大限活用し、効率を向上。
  • 共通のクランプピンサイズで、すべての NSE mini モジュールに適合
    取り違いや間違った操作をする危険はなし
  • 内蔵スライダーモニター
    自動化アプリケーションにも導入可能

オプション、その他

  • モジュラーシステムによりさまざまな用途に対応
    2 方向、4 方向またはマルチクランピングステーション– VERO-S NSL miniはあらゆる要件に個別に適応します。あらゆるアプリケーションに対応。従来のすべての機械テーブルに適合します。モジュラーシステムにより、NSL mini 100-2 クランピングステーションは必要なだけ何回も拡張できます。取り付けも簡単: エアカップリング用アダプターとロック用ネジを交換するだけで、クランプステーションを相互に連結できます。