arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE plus 176-V1

NSE plus 176-V1

クランプモジュール

ID 471096

クランピングモジュール 標準

中止情報:
  • 置き換え対象物: 1464669
特長:
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ターボ機能
  • 両方向 90° の逆転保護
  • 動圧によりクランプスライダー「開」位置のモニターが可能
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
  • 引き込み力: 9 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 40 kN
  • 作動圧: 6 bar
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 重量: 7.9 kg
直径 [mm] 176.0
引き込み力 [kN] 9.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 40.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 7.9

納品内容
クランピングモジュール、取付ネジ、固定ネジ、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピン、割り出しピンは含まれません。