KSA plus
手動クランピングブロック
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
手動式 2 ジョークランピングブロック、高い把持力と低い作動モーメントのコンパクトなデザイン。
説明
利点と特長
- 高い品質要求に応える高精度のウェッジフッククランピングブロック
卓越した加工結果を実現 - 高さを抑えたデザイン
機内空間を最大限に活用、最大のシステム剛性 - 最適化された外側輪郭
最高の側面アクセス性と最適な切屑落下 - 立方体構造
4 軸加工機の段取り 2 回、6 面加工に最適 - ウェッジフック機構で高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - タングと溝または精密セレーション式のベースジョーが標準
装着フィンガー範囲での高い適応性 - 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現 - 低い締め付けトルクで最大のジョー振動減衰力
高信頼性かつ可変の内径および外径クランプ - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 限られたスペースでのワークのクランプ
手動クランピングブロックKSA plusは低トルクでクランプ/クランプ解除が可能です。手動で、または機械的に (コードレスドライバーなど) トルクを加えることができます。ワークは限られたスペースで正確にクランプされます。特殊な形状により、ワークへの機械主軸の最適なアクセスが可能になります。 - アプリケーションに応じて、ワークを中心で、または固定ジョーに対して把持することができます。大きな把持力と高いシステム剛性により、長時間にわたり確実なクランプが保証されます。