arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSX-C 125-500-L

KSX-C 125-500-L

5 軸バイス

ID 1395047

標準単動パワーバイス

特長:
  • システムジョーなし
  • クラプ中心を調整可能
  • VERO-S 設置準備済み
  • 六角ソケットによる接続
  • クランプ力の連続調整
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 500 x 125 mm
  • 把持力: 5 - 40 kN
  • 重量: 30.5 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Height [mm] 125.0
Min. clamping force [kN] 5.0
Max. clamping force [kN] 40.0
Weight [kg] 30.5

Scope of delivery
Vise including clamping lever, hexagonal pin insert and operating manual; without system jaws, without tension rod extension or clamping claws