Piastre di serraggio con NSE plus
Piastre di serraggio
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Piastre di serraggio per applicazioni generali di fresatura con moduli VERO-S NSE plus come base per processi estremamente rapidi di riattrezzaggio di dispositivi di serraggio.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Sistema modulare SCHUNK
Svariate combinazioni di dispositivi standard di serraggio adatti per le macchine più diverse - Tutte le piastre di serraggio pneumatiche si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
Non occorrono amplificatori di pressione supplementari - Posizionamento tramite cono corto
Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm - Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
Lunga durata e massima affidabilità di processo
Opzioni ed informazioni speciali
- VERO-S NSL plus
Piastra di serraggio a 2, 4, 6 o 8 vie per il montaggio di tutti gli attuali pallet di serraggio e di dispositivi di serraggio con corrispondente interasse. - VERO-S NST plus
Piastre di serraggio a 4 vie sviluppate appositamente per cubi VERO-S nelle dimensioni da 400 e 500 mm.